DVP-12-01.1

Varenummer
705357
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
Justeringstype Manual
Hulrum PLADEMONTERET
Qmax-ventiler [l/min] 90
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 90
Produktfamilie DVP-12
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 90
Funktion Knækventil
Funktion Ventil til spjæld
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DVP-12-01.1
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 705357
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure DA

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)