DV-10-12.5/0

Varenummer
705340
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
Yderligere funktion Finspindel til spjæld
Model ZnNi-overflade
Justeringstype Værktøj med hættemøtrik
Hulrum Inlineforbindelse
Qmax-ventiler [l/min] 60
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 60
Produktfamilie DV-10
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 60
Funktion Knækventil
Funktion Ventil til spjæld
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DV-10-12.5/0
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 705340
Design Rørledning

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrochure EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)