På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Model | Rustfrit stål |
---|---|
Justeringstype | Manual |
Hulrum | Inlineforbindelse |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 |
Produktfamilie | DV-10 |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 |
Funktion | Knækventil |
Funktion | Ventil til spjæld |
Nom. størrelse | 10 |
Objektbetegnelse | DV-10-30.1/0 |
Pmax [bar] | 350 |
Styringens art | Direktvirkende |
Installationens art | Andre |
Tætningsmateriale | FKM |
Delnummer | 705150 |
Design | Rørledning |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)