KHM3S-80-1333-16X-BW-5211

Varenummer
704445
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
Design KHM3S
Nominel størrelse 80
Tilslutningstype Svejseforbindelse
Tilslutning/flangebetegnelse Stumsvejsning
Standard ASME B16.34
Husmateriale, kugleventil Stål
Materialekode Stål-rustfrit stål-PTFE-FKM/PTFE
Overfladebeskyttelse Fosfatbelagt
Design af håndtag Håndsving
Skruenøglestørrelse Ingen detaljer
Nominelt tryk 16
Nominelt tryk 1.6
Nominelt tryk 232
Aktivering Håndtag
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse
Fastgørelseshuller Uden fastgørelseshuller
Lås Uden lås
Kontaktpositionsovervågning Uden kontaktpositionsovervågning
Kombination Ingen BV-kombination
Objektbetegnelse KHM3S-80-1333-16X-BW-5211
Delnummer 704445

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure DA

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure EN

(0.25 MB)