På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Design | KHM3S |
---|---|
Nominel størrelse | 50 |
Tilslutningstype | Svejseforbindelse |
Tilslutning/flangebetegnelse | Stumsvejsning |
Standard | ASME B16.34 |
Husmateriale, kugleventil | Rustfrit stål |
Materialekode | Rustfrit stål-rustfrit stål-PTFE-FKM/PTFE |
Overfladebeskyttelse | Uden |
Design af håndtag | Håndsving |
Skruenøglestørrelse | Ingen detaljer |
Nominelt tryk | 25 |
Nominelt tryk | 2.5 |
Nominelt tryk | 360 |
Aktivering | Håndtag |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Fastgørelseshuller | Uden fastgørelseshuller |
Lås | Uden lås |
Kontaktpositionsovervågning | Uden kontaktpositionsovervågning |
Kombination | Ingen BV-kombination |
Objektbetegnelse | KHM3S-50-3333-18X-BW-5211 |
Delnummer | 704418 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.69 MB)

Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
DA
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
EN
(0.25 MB)