FSA-0127-0.00000/HT/M12.000

Varenummer
700040
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
Nominelt tryk [MPa] 0.05
Nominelt tryk [bar] 0.5
Overfladebeskyttelse Stål, forzinket (scr. + møtrik)
Monteringsmøtrik Med (fas. møtrik)
Fastgørelsesskrue, FSA M12
Kontrastrude HYDAC med termometer
Materiale, ramme, FSA Aluminium
Materiale, stik, FSA PA
Ekstra funktion (+ banjobolt) Uden
Rørmateriale PA
Rør-geometri Oval
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tætningsskive NBR
Nom. størrelse FSA/FSK 127
Model, FSA / FSK FSA
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Installation Information FSA
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(0.15 MB)

Installation Information FSA
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(0.15 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrochure DA

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrochure EN

(0.57 MB)