WSM20121V-01M-C-N-0

Varenummer
6122313
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af tryk        
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM20121V-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum 20121
Qmax-ventiler [l/min] 350
Produktfamilie WSM20121V
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 5 - 420
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 17.5 - 350
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 17.5 - 350
Nom. størrelse 20
Objektbetegnelse WSM20121V-01M-C-N-0
Pmax [bar] 420
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 6122313
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)