ZW-DM06-01-PB 70V- V *

Varenummer
6074687
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Positionsventil Tryk på B
Justeringstype Værktøj
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 50
Produktfamilie ZW-DM06
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 3 - 280
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 50
Trykindstillingsområde [bar] 10 - 70
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse ZW-DM06-01-PB 70V- V *
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 6074687
Design Sandwichpaneler

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure DA

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)