ZW-SDR06-01-ZAB-N *

Varenummer
6071195
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
Positionsventil Meter-ind i port A og B
Justeringstype Værktøj
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 50
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 50
Produktfamilie ZW-SDR06
Sprængningstryk [bar] 0,5
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 50
Funktion Knækventil
Funktion Kontraventil til spjæld
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse ZW-SDR06-01-ZAB-N *
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 6071195
Design Sandwichpaneler

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure DA

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure EN

(4.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)