ST10-01-C-N-55

Varenummer
562888
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
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC10-4
Qmax-ventiler [l/min] 45
Q-produktfamilie [l/min] 2.66 - 45.6
Produktfamilie ST10
Divisionsforhold 50:50
Flowhastighedsområde [l/min] 13.23 - 37.8
Funktion Spoleventil
Funktion Opdeler/kombineringsenhed til flow
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse ST10-01-C-N-55
Pmax [bar] 350
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 562888
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Produktbrochure DA

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Produktbrochure EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)