RP10A-01-C-NS-15-3

Varenummer
561207
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
Yderligere funktion O-ring ved styrespole
Funktion Styreventil pilot-til-åben
Pilotforhold 3
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC10-3
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktfamilie RP10A
Sprængningstryk [bar] 1
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 60
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse RP10A-01-C-NS-15-3
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 561207
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrochure DA

(0.28 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrochure EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)