SRE1-G1/4-12X/5,0

Varenummer
558362
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
Yderligere funktion fast, ikke-justerbar
Justeringstype Ikke-justerbar
Hulrum 05520
Qmax-ventiler [l/min] 10
Q-produktfamilie [l/min] 0.25 - 10
Produktfamilie SRE1-12X
Flowhastighedens indstillede værdi [l/min] 5
Flowhastighedsområde [l/min] 5 - 0
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse SRE1-G1/4-12X/5,0
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Delnummer 558362
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)