På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Nominelt tryk | 350 |
---|---|
Nominelt tryk | 35 |
Nominelt tryk | 5000 |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Nom. størrelse | 10 |
M20100000 | S |
Tilslutning af akkumulator | M33 x 2 |
M20004371 | DB12 |
Design | med overtryksventil |
Trykindstilling | 50 |
M20100001 | NBR |
M20100002 | L |
M20100003 | O |
M20100004 | O |
Justeringstype | Tryksat og blyforseglet af TÜV |
Aflastning af akkumulatortryk til tanken | Manual |
Design, løfteventil | Ingen løfteventil* |
Foretrukne modeller | Nej |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.69 MB)

Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Produktbrochure
DA
(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Produktbrochure
EN
(0.57 MB)