SBVE08021-01-C-V-7,5-420V

Varenummer
555608
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
Funktion Kontrabalanceventil
Pilotforhold 7.5
Justeringstype Værktøj
Hulrum 08021
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktfamilie SBVE08021
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 50 - 420
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 30
Trykindstillingsområde [bar] 50 - 420
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Tætningsmateriale FKM
Design Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)