DB12120A-01X-150V

Varenummer
552805
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Udløbsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 12120A
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie DB12120A
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 420
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 120
Trykindstillingsområde [bar] 10 - 150
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DB12120A-01X-150V
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 552805
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DB12120A Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)