-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Kombination | Ingen BV-kombination |
---|---|
Kontaktpositionsovervågning | Uden kontaktpositionsovervågning |
Lås | Uden lås |
Fastgørelseshuller | Uden fastgørelseshuller |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Aktivering | Håndtag |
Nominelt tryk | 435 |
Nominelt tryk | 3 |
Nominelt tryk | 30 |
Skruenøglestørrelse | SW12 |
Design af håndtag | Håndsving |
Overfladebeskyttelse | Forniklet |
Materialekode | Messing-messing-PTFE-PTFE |
Husmateriale, kugleventil | Messing |
Standard | ISO 7-1/DIN EN 10226 |
Tilslutning/flangebetegnelse | Rp |
Tilslutningstype | Hungevind |
Nominel størrelse | 40 |
Design | KHNVS |
Objektbetegnelse | KHNVS-Rp11/2-2233-12X |
Delnummer | 551097 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.69 MB)
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
DA
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
DA
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
EN
(0.26 MB)