På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Supplerende oplysninger | Ingen |
Måleteknologi | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
Varmelegeme | H=Varmelegeme |
Vakuumpumpetype | R=Roterende vinge vakuumpumpe |
Filterstørrelse | MVH-F-134 (N100) |
Spænding | B=415V-50Hz-3 faser |
Version | 2=mobil |
Driftsmedie | M=Mineralolie |
Størrelse | 95 l/min. 3000 serie |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbrochure
DA
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbrochure
EN
(2.07 MB)