RS21AE-02-C-N-2-105V

Varenummer
4866516
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
Model Opløsning lav
Opløsning 60
Funktion Kontrabalanceventil
Pilotforhold 2
Justeringstype Værktøj
Hulrum T-21A
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktfamilie RS21AE
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 40 - 420
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 60
Trykindstillingsområde [bar] 40 - 105
Nom. størrelse 21
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrochure DA

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrochure EN

(0.59 MB)