FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0/-17

Varenummer
4828139
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplerende oplysninger Router (RJ45)
Måleteknologi AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Varmelegeme H=Varmelegeme
Vakuumpumpetype R=Roterende vinge vakuumpumpe
Filterstørrelse MVH-F-134 (N100)
Spænding A=400V-50Hz-3 faser
Version 2=mobil
Driftsmedie M=Mineralolie
Størrelse 95 l/min. 3000 serie

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbrochure DA

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbrochure EN

(2.07 MB)