CTU-1050-M-Z-Z/-EA

Varenummer
4820649
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Størrelse CTU 0= højde=300, vidde=800, dybde=400 mm
Forsyningsspænding M = 230 VAC, 50/60 Hz

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktbrochure DA

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktbrochure EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(8.23 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(9.51 MB)