WK12C-01-C-UN-0

Varenummer
4806713
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 3/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK12C
Spoledesign 50-2345
Hulrum FC12-3
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktfamilie WK12C
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 0 - 250
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 60
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 60
Nom. størrelse 12
Pmax [bar] 250
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale PU-NBR
Varenummer, spole -
Design Patron
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
WK12C-01 3/2 directional spool valve
Produktbrochure DA

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Produktbrochure EN

(0.47 MB)