RBE-R3/8-X-7

Varenummer
480349
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
Respons volumenflow [l/min] 7
Funktion Slangebrudsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 08520
Qmax-ventiler [l/min] 50
Produktfamilie RBE-R3/8
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 50
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse RBE-R3/8-X-7
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Delnummer 480349
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbrochure DA

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)