GSU-P-44-1X/-AN *

Varenummer
4797824
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
M20004258 03
M20003992 49
M20003775 44
M20003778 13
M20003853 230
Volumenstrøm 1 195
Enhed, maks. tilladt tryk bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Maks. tilladt medietemp. [°C] 50
Min. tilladt medietemp. [°C] 5

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbrochure DA

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbrochure EN

(3.49 MB)