På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
M20004258 | 02 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 44 |
M20003778 | 13 |
Volumenstrøm 1 | 195 |
Enhed, maks. tilladt tryk | bar |
M20003772 | 59 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Maks. tilladt medietemp. [°C] | 50 |
Min. tilladt medietemp. [°C] | 5 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbrochure
DA
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktbrochure
EN
(3.49 MB)