SRE4-G3/4-01X/23,5 Q=23,5-25,4

Varenummer
479455
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
Justeringstype Værktøj
Hulrum 12520
Qmax-ventiler [l/min] 106
Q-produktfamilie [l/min] 2 - 106
Produktfamilie SRE4
Flowhastighedsområde [l/min] 23.5 - 25.4
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse SRE4-G3/4-01X/23,5 Q=23,5-25,4
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Delnummer 479455
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure DA

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)