SRE1-G1/4-01X/3,0-3,5

Varenummer
479409
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
Justeringstype Værktøj
Hulrum 05520
Qmax-ventiler [l/min] 15
Q-produktfamilie [l/min] 0.25 - 15
Produktfamilie SRE1
Flowhastighedens indstillede værdi [l/min] 3,5
Flowhastighedsområde [l/min] 2.9 - 3.8
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 5
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure DA

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)