PPV100M100R-N-C5T1-NV-00020-0000

Varenummer
4792497
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Porte SAE, metrisk gevind
Position, porte 1 Radial
Styring Uden
Forseglinger Viton
Skaft SAE C aksel med stjernenot
Monteringsflange SAE C monteringsflange 2/4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 100
Indstillingsområde Uden
Størrelse PPV100M

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Axial Piston Pump PPV100M
Produktbrochure DA

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Produktbrochure EN

(11.7 MB)