OLSW-100-M-400/50/3-02-F-AU-Q*

Varenummer
4791882
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
M20003778 6
M20003853 400
Beholderstørrelse [l] 130
Volumenstrøm 1 100
Enhed, maks. tilladt tryk bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Maks. tilladt medietemp. [°C] 70
Min. tilladt medietemp. [°C] 10
Type OLSW-100

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Price list OLSW
Produktinformation DA

(5.93 MB)

Price list OLSW
Produktinformation EN

(5.93 MB)

Tech News OLSW100
Produktinformation DA

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Produktinformation EN

(0.7 MB)