WS08W-61M-C-V-0

Varenummer
4788065
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
Model Ydeevneoptimeret
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af tryk        
Model Ydeevneoptimeret
Manuel overstyring Ja
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08W-61
Spoledesign 50-1836
Hulrum FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktfamilie WS08W-61
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 25
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 25
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale FKM
Varenummer, spole -
Design Patron
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
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbrochure DA

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbrochure EN

(0.37 MB)