PVV103-3-80FHRMAPCS003-2500 *

Varenummer
4769143
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe med forberedelse til gennemkørsel
Position, porte 1 Radial
Styring 2-st.tryk jus.1st.fast
Forseglinger NBR
Skaft ISO nøgleaksel Ø40 mm
Monteringsflange ISO monteringsflange Ø 160 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 80
Indstillingsområde 40-250
Størrelse PVV103-3