På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gennemkørsel | Enkelt pumpe |
---|---|
Porte | SAE, metrisk gevind |
Position, porte 1 | Radial |
Styring | LS-styring uden LS-aflæsning |
Forseglinger | Viton |
Skaft | SAE BB aksel med stjernenot |
Monteringsflange | SAE B monteringsflange 2-huls |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Forskydning | 63 |
Indstillingsområde | Uden |
Størrelse | PPV100M |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Axial Piston Pump PPV100M
Produktbrochure
DA
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Produktbrochure
EN
(11.7 MB)