På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Model | Opløsning lav |
---|---|
Trykindstilling [bar] | 150 |
Opløsning | 60 |
Funktion | Kontrabalanceventil |
Pilotforhold | 3 |
Justeringstype | Værktøj |
Hulrum | T-21A |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Produktfamilie | RS21AE |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 40 - 420 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 60 |
Trykindstillingsområde [bar] | 70 - 210 |
Nom. størrelse | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Styringens art | Direktvirkende |
Installationens art | Andre |
Tætningsmateriale | NBR |
Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrochure
DA
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrochure
EN
(0.59 MB)