RS11A-01-C-N-4-280V200

Varenummer
4730160
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
Model Opløsning middel
Trykindstilling [bar] 200
Opløsning 30
Funktion Kontrabalanceventil
Pilotforhold 4
Justeringstype Værktøj
Hulrum T-11A
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktfamilie RS11A
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 30 - 350
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 60
Trykindstillingsområde [bar] 100 - 280
Nom. størrelse 11
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RS11A-01 Counter Balance Valve
Produktbrochure DA

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Produktbrochure EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Produktbrochure DA

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Produktbrochure EN

(0.35 MB)