RS2A-01-C-N-4-210V

Varenummer
4721283
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
Model Opløsning middel
Opløsning 120
Funktion Kontrabalanceventil
Pilotforhold 4
Justeringstype Værktøj
Hulrum T-2A
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie RS2A
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 70 - 420
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 120
Trykindstillingsområde [bar] 70 - 210
Nom. størrelse 2
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RS2A-01 Counter Balance Valve
Produktbrochure DA

(0.6 MB)

RS2A-01 Counter Balance Valve
Produktbrochure EN

(0.6 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)