RS17A-01-C-N-8-420V

Varenummer
4717301
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
Model Opløsning middel
Opløsning 240
Funktion Kontrabalanceventil
Pilotforhold 8
Justeringstype Værktøj
Hulrum T-17A
Qmax-ventiler [l/min] 240
Produktfamilie RS17A
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 70 - 420
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 240
Trykindstillingsområde [bar] 140 - 420
Nom. størrelse 17
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RS17A-01 Counter Balance Valve
Produktbrochure DA

(0.66 MB)

RS17A-01 Counter Balance Valve
Produktbrochure EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)