-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Størrelse CTU | 0= højde=300, vidde=800, dybde=400 mm |
Forsyningsspænding | K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktbrochure
DA
(1.45 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktbrochure
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(6.72 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(6.72 MB)