På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
M20003778 | 350 |
---|---|
M20003853 | 380 |
Nitrogenopladningsenhed, type | N2S-M |
Beholderstørrelse [l] | 9 |
Volumenstrøm 1 | 0,9 |
Enhed, maks. tilladt tryk | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 60 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Maks. tilladt medietemp. [°C] | 70 |
Min. tilladt medietemp. [°C] | 10 |