På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
M20003778 | 250 |
---|---|
Beholderstørrelse [l] | 10 |
Volumenstrøm 1 | 6 |
Enhed, maks. tilladt tryk | bar |
M20003772 | 04 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 50 |
Maks. tilladt medietemp. [°C] | 60 |
Min. tilladt medietemp. [°C] | 5 |