CTM-SC-3411-M

Varenummer
4623027
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Forsyningsspænding 230V AC/50Hz/1Ph Europa
Analysevæske Opløsningsmiddel klasse A III

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Produktbrochure DA

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Produktbrochure EN

(0.8 MB)