På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
M20003778 | 315 |
---|---|
Enhed, maks. tilladt tryk | bar |
M20003772 | 05 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 70 |
Maks. tilladt medietemp. [°C] | 80 |
Min. tilladt medietemp. [°C] | 0 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Bladder accumulator station SBS.330
Produktbrochure
DA
(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Produktbrochure
EN
(0.54 MB)