DB4E-25X-350V250

Varenummer
4592914
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
Yderligere funktion Ingen
Version Med atmosfærisk udløsning
Trykindstilling [bar] 250
Standard Udløbsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktfamilie DB4E-25X
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 4 - 350
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 30
Trykindstillingsområde [bar] 20 - 350
Nom. størrelse 4
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DB4E-25X Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.33 MB)

DB4E-25X Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)