På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
M20003778 | 350 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Nitrogenopladningsenhed, type | N2S-F |
Beholderstørrelse [l] | 40 |
Volumenstrøm 1 | 8 |
Enhed, maks. tilladt tryk | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 32 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Maks. tilladt medietemp. [°C] | 70 |
Min. tilladt medietemp. [°C] | 10 |