På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Størrelse | 5 |
Supplerende oplysninger | V=FKM(FPM, Viton) |
Måleteknologi | Z=uden |
Styringskoncept | S=Standard |
Vakuumpumpetype | R=Roterende vinge vakuumpumpe |
Filterstørrelse | 05 |
Spænding | K=480V-60Hz-3 faser |
Varmelegeme | H=Varmelegeme |
Version | 1=stationær |
Driftsmedie | M=Mineralolie |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier