4WE 6 J A20 -24D -XE Z1 /V /M1

Varenummer
4562171
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af tryk        
Model ATEX-direktiv 2014/34/EU
Manuel overstyring Ja
Funktion 4/3 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WE 6 J
Spoledesign ATEX
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktfamilie 4WE 6 J
Stiktype med trækaflastning 7-10,5 mm
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 80
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 80
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Varenummer, spole 4527203
Design Manifoldmonteret
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
Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure DA

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure EN

(1.59 MB)