N2S-F-320-480/60/3-6X-4-4-USA

Varenummer
4556723
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
M20003778 350
M20003853 480
Nitrogenopladningsenhed, type N2S-F
Beholderstørrelse [l] 40
Volumenstrøm 1 8
Enhed, maks. tilladt tryk bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 60
M20003860 32
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Maks. tilladt medietemp. [°C] 70
Min. tilladt medietemp. [°C] 10