WK08L-55-C-N-24DN01

Varenummer
4551454
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Lavtryk
Manuel overstyring Nej
Funktion 3/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK08L-55
Spoledesign 32-1329
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 8
Produktfamilie WK08L-55
Stiktype Deutsch-stikforbindelse
Trykområde P [bar] 0 - 50
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 8
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 8
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 50
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole 2610265
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Produktbrochure DA

(0.27 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Produktbrochure EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)