ZW-SDR10-D01-AAB-V

Varenummer
4550479
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
Positionsventil Meter-ud port A og B
Justeringstype Værktøj
Hulrum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 120
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 120
Produktfamilie ZW-SDR10
Sprængningstryk [bar] 0,5
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 120
Funktion Spoleventil
Funktion Kontraventil til spjæld
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse ZW-SDR10-D01-AAB-V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 4550479
Design Sandwichpaneler

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure DA

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)