4WE 6 C A08-24DG/V

Varenummer
4513263
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
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model 8 watt
Manuel overstyring Ja
Funktion 4/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WE 6 C 08
Spoledesign 50-2345
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktfamilie 4WE 6 C 08
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 320
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 60
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 60
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WE 6 C A08-24DG/V
Pmax [bar] 320
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 4513263
Varenummer, spole 4277864
Design Manifoldmonteret
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
Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure DA

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure EN

(1.59 MB)