>FSA-127-2.0/-/12-SO7/SO78 2XIB->4750085

Varenummer
4499550
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
Specifikationer
Nominelt tryk [MPa] 0.1
Nominelt tryk [bar] 1
Overfladebeskyttelse Rustfrit stål (scr. + møtrik)
Monteringsmøtrik Med (fas. møtrik)
Fastgørelsesskrue, FSA M12
Kontrastrude Neutral
Materiale, ramme, FSA Rustfrit stål
Materiale, stik, FSA PA
Ekstra funktion (+ banjobolt) Uden
Rørmateriale Glas
Rør-geometri Rund
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tætningsskive FPM
Nom. størrelse FSA/FSK 127
Model, FSA / FSK FSA
Godkendelses-/testcertifikat BV (Bureau Veritas)

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating instruction FSA-RV
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(0.69 MB)

Operating instruction FSA-RV
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(0 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktbrochure DA

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktbrochure EN

(0 MB)