VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-B/-SKDK-PKZ

Varenummer
4465519
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
Supplerende oplysninger Sugeslange 2,5 m/ret. 5 m, Tænd/sluk med motorbeskyttelse
Indikator om tilstopning 2 bar visuel
Spænding 230V-50Hz - 1 fase
Pumpe Gearpumpe
Køler/varmeveksler Pladevarmeveksler
Version Mobil
Størrelse Kabinet 30 l/flowhastighed 10 l
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbrochure DA

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbrochure EN

(13.47 MB)